FUSE 10,3X38 12A PV A - Sigorta
3062781

Sigorta, fotovoltaik endüstrisi için UL 2579'a göre, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 12 A, yükseklik: 38 mm, çap: 10,3 mm, renk: beyaz

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

1000 V DC'ye kadar nominal gerilimli PV hatlarında kullanım
UL 2579 fotovoltaik standardına uygun olarak tasarlanmıştır
PV modüllerin ve bunlara ait kontrol sisteminin korunması için 10 x 38 midget sigortalar