Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

VIOK 1,5-LA 48RD/MU-O - Başlatıcı/aktüatör klemensi
2718086

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 4. kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1., 2. ve 3. kat sağ bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler