DIK 1,5 BU
-
Başlatıcı/aktüatör klemensi
2716059
Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1., 2. ve 3. kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör klemensi |
Bağlantı sayısı | 3 |
Satır sayısı | 3 |
Potansiyeller | 3 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 2,5 mm² |
1., 2. ve 3. kat | |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 4 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Maksimum yük akımı | 26 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 250 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Genişlik | 6,2 mm |
Renk | mavi (RAL 5015) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -40 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 4,8 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 0,48 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,5 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
Test kuvveti set değeri | 1 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
2,5 mm²/0,7 kg | |
4 mm²/0,9 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 2716059 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1217 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918061791 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 12,35 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,25 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBI 10- 6 - Üst köprü 0203250
-
FBI 20- 6 - Üst köprü 0201867
-
EB 80- DIK RD - Tarak köprü 2715953
-
EB 80- DIK BU - Tarak köprü 2715940
-
EB 10- DIK RD - Tarak köprü 2716774
-
EB 10- DIK BU - Tarak köprü 2716680
-
EB 10- DIK GY - Tarak köprü 2715937
-
EB 5- DIK BU - Tarak köprü 2716677
-
EB 5- DIK RD - Tarak köprü 2716761
-
EB 4- DIK RD - Tarak köprü 2716758
-
EB 3- DIK RD - Tarak köprü 2716745
-
EB 2- DIK RD - Tarak köprü 2716693
-
FB-150 METER - Üst köprü 0201595
-
ZS-6 - Vida 0201605
-
ATP-DIKD 1,5 - Ayırma plakası 1413285
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Etiket plakası 0804374
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
Avantajlarınız
Alt uç noktalarından ayrılabilen bir ekleme köprü kullanarak köprü olabilir
Üst seviye sokulabileceği sinyal kablo için bağlantı yoluyla besleme içerir
Alttaki iki bağlantı noktası sensör beslemesi sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018