HC-Q12-I-CT-F - Kontak ara parçası
1418625

Kontak ara parçası, pin sayısı: 12+PE, boyut: D7, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Plastik profiller sayesinde çok hızlı kodlanabilir
Kontak alanı kaybetmeksizin 16 kodlama seçeneği
IP65 mühürleme vidası dahil kontak ara parçası
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli