HC-Q-I-RJ45 GC-F/F
-
Kontak ara parçası
1422590
Kontak ara parçası, pin sayısı: RJ45, boyut: D7, tip : RJ45, Dişi, 50 V, 1 A, uygulama: Veri, Tip değiştirici
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Yalnızca aksesuar listesindeki bağlantı kablosunu kullanın. |
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Seri | HC-Q |
| Uygulama | Veri |
| Tasarım | D7 |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 8 |
| Bağlantı profili | RJ45 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 21 mm |
| Yükseklik | 39 mm |
| Uzunluk | 21 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (HEAVYCON muhafaza içine monte etmek için tespit vidaları) |
| Nominal gerilim (III/3) | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Nominal akım | 1 A |
| İzolasyon direnci | 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 50 V |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6A |
| Malzeme Muhafaza | PA 6.6 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Standartlar / yönetmelikler | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Test | |
| Standartlar/yönetmelikler | PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Ürün numarası | 1422590 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ABJ |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626328393 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 17,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 15 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Mühürleme vidası 1686229
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch kablosu 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch kablosu 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch kablosu 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch kablosu 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch kablosu 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413166
-
HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Kontak ara parçası 1077119
-
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Kontak ara parçası 1077120
-
HC-Q-I-RJ45-08-M - Kontak ara parçası 1077117
Avantajlarınız
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018