NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU
-
Patch kablosu
1413164
Patch kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, kablo uzunluğu: 10 m, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, bağlantı yöntemi: Pierce bağlantı, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 STANDARD CAT6A |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Bağlantı profili | RJ45 |
Ekranlı | evet |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
Nominal gerilim UN | 48 V |
Nominal akım IN | 0,5 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 10 GBit/s |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | 200 |
Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 50,00 N |
Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | 30 N |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Pierce bağlantı |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 10,00 m |
Ethernet, CAT6A, 4 çift, S/FTP [94G] | |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet, CAT6A, 4 çift, S/FTP [94G] |
İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
AWG sinyal hattı | 26 |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
Optik ekran kapama | 65 % |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1'e uygun |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1 |
Ürün numarası | 1413164 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABH |
Katalog Sayfası | Sayfa 387C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356989992 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 374,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 325 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227593
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
Kompakt açı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018