Patch kablosu, Ethernet, 8-kutup, LSZH, gri, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 0,3 m
CAT6 kabloları
Patch kablosu, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-kutup, LSZH, Yeşil, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 1 m
Patch kablosu, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-kutup, LSZH, Yeşil, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 5 m
Patch kablosu, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-kutup, LSZH, Yeşil, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 0,5 m
Patch kablosu, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-kutup, LSZH, Yeşil, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 3 m
Patch kablosu, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-kutup, LSZH, Yeşil, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 0,3 m
Patch kablosu, Ethernet, 8-kutup, LSZH, gri, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 10 m
Patch kablosu, Ethernet, 8-kutup, LSZH, gri, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 0,5 m
Patch kablosu, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-kutup, LSZH, Yeşil, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 1,5 m
Patch kablosu, Ethernet, 8-kutup, LSZH, gri, Fiş düz RJ45 / IP20, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 20 m