Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
UL onaylı
Onay kimliği: E468743| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
Kontak ara parçası, pin sayısı: 8+PE, boyut: COM, güç kontakları: 8, kontrol kontakları: 0, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Push-in bağlantı, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||