DIN rayı üzerinde kuplaj röleleri

Kuplaj röleleri

  Kuplaj röleleri, güvenilirlik, emniyet ve verimliliğin büyük önem taşıdığı endüstriyel otomasyonun vazgeçilmez bir parçasıdır. Geçmeli versiyonla veya tam modüller olarak sunulan geniş çeşitliliğe sahip solid-state rölelerimize ve elektromekanik rölelerimize güvenin. Kuplaj röleleri, force-guided kuplaj röleleri, yüksek derecede kompakt röle modülleri ve Ex bölge için röleler uygulamanızda yüksek sistem sürekliliği elde etmenize yardımcı olur.

Röle modüllerinin karşılaştırması Elektronik ve elektromekanik kuplaj röleleri: Uygulamanız için dünya çapında kullanımda

Bir uygulama için doğru röleleri bulmak her zaman kolay değildir. Bu genel bakışın size yardımcı olmasını umuyoruz. Kontak sayısı, köprü sistemi, fonksiyonların kapsamı ve fonksiyon genişletme, onaylar, sertifikasyon ve üretici beyanları, yükleri koruma seçeneği ve güvenli geri bildirimle uygulama gibi kriterler mükemmel bir başlangıç noktası sağlar. Geniş ürün yelpazemizde uygulamanız için doğru röle modüllerini bulun.

Yüksek derecede kompakt röle modülleri
Üniversal endüstriyel röle sistemi
Yüksek derecede kompakt röle modülleri

PLC-INTERFACE

Üniversal endüstriyel röle sistemi

RIFLINE complete

Bağlantı teknolojisi Push-in, vidalı Push-in
Kontak sayısı 2 adete kadar enversör kontak 4 adete kadar enversör kontak
Köprü sistemi FBST...-PLC... kesintisiz geçmeli köprüler CLIPLINE complete FBS... geçmeli köprüler
Fonksiyonların kapsamı Son derece kompakt bir tasarımda geniş fonksiyon yelpazesi ve sektöre özel elektronik versiyonlar Çok konumlu röleler ile çeşitli tasarımlarda standart fonksiyonlar
Onaylar, sertifikalar ve üretici beyanları UL ve CSA dahil HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (RIF-2 için Ex onayları)
Fonksiyon genişletme Sistem kablolamasına ve programlanabilir lojik röle sistemine bağlantı Sistem kablolamasına bağlantı (RIF-1)
Yükleri koruma seçeneği Geçmeli sigorta adaptörü, entegre devre kesici Geçmeli sigorta adaptörü (RIF-0)
Güvenli geri bildirim ile uygulama Force-guided kontaklara sahip 2 kut. röle modülleri içeren versiyonlar Force-guided kontaklara sahip 2 ve 4 kut. röle modülleri ile tutarlı ürün yelpazesi
Ürün listesine git Ürün listesine git

Yeni ürünler

DIN rayı üzerinde devre kesicili PLC-INTERFACE
DIN rayında PLC-INTERFACE invertör modülü

Röle modülleri – anahtarlama ve sigorta koruması

Yüksek derecede kompakt devre kesici

PLC-INTERFACE, kontrol panosunda daha fazla yer sağlamak için yalnızca 6,2 mm toplam genişlikte röle arayüzü ile devre kesicinin yenilikçi kombinasyonunu sunar. Nominal akım ve kesme karakteristiği, cihazdaki DIP siviç vasıtasıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir.

Temel özellikler

  • DIP siviç ile yapılandırılabilir
  • Röle aracılığıyla fiziksel bağlantı kesme özelliğine sahip elektronik sigorta (devre kesici)
  • PLC-INTERFACE röle modülleriyle uyumlu
  • Mevcut sistemlerde kolay fonksiyon genişletme
  • 6,2 mm toplam genişlikle yer kazandıran tasarım

Avantajlarınız

  • 6,2 mm toplam genişlikte röle arayüzü ve devre kesicinin kombinasyonu sayesinde kontrol panosunda yer kazandıran montaj
  • Kapsamlı aksesuarlar, köprüleme seçenekleri ve sistem kablolama çözümleriyle daha az kablolama işçiliği
  • PLC-INTERFACE röle modülleriyle uyumluluk sayesinde mevcut kurulumların kolay sistem entegrasyonu ve fonksiyon genişletmesi

Röle modülleri – sinyalleri tersine çevirme

Kompakt sinyal dönüşümü (PNP/NPN)

İnvertör modülü, PNP'yi NPN sinyallerine (veya tam tersi) dönüştürmeye yönelik 6,2 mm genişliğinde bir çözümdür. Bu bağlantı elemanıyla, Push-in ve vidalı bağlantı teknolojisine sahip farklı devre türlerini uygulamak için PLC-INTERFACE röle sisteminin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Temel özellikler

  • Toprak anahtarlamalı NPN transistör çıkışlarının sinyallerini pozitif anahtarlamalı PNP çıkışlarına ve ayrıca PNP'den gelen sinyalleri NPN anahtarlama sinyallerine dönüştürür.
  • Toplam genişlik: 6,2 mm
  • Push-in veya vidalı bağlantı teknolojisi
  • +60°C'ye kadar çalışma sıcaklık aralığı
  • Maksimum iletim frekansı: 15 kHz
  • Köprüleme seçenekleri

Avantajlarınız

  • DIN rayı için kolay sinyal dönüşümü (PNP/NPN ve tersi)
  • 6,2 mm'lik kompakt toplam genişliğe sahip yerden kazandıran kontrol panosu çözümü
  • Push-in ve vidalı bağlantı teknolojili versiyonlarla esnek bağlantı
  • Köprüleme ve markalama seçeneklerine sahip PLC-INTERFACE röle sistemiyle sistem uyumluluğu. Yüksek derecede kompakt röle modülleri, COMPLETE line sisteminin parçasıdır