Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 4 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler
Diğer şeylerin yanı sıra, katı hal röleleri sistem otomasyonunda güvenilir anahtarlama işlemleri sağlar. Geçmeli versiyonla veya tam modüller olarak sunulan geniş katı hal rölelerimiz ve elektromekanik rölelerimiz arasından seçim yapın. Kuplaj röleleri, kompakt röle modülleri ve Ex bölge için röleler de yüksek sistem sürekliliği elde etmeye yardımcı olur.
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Ejektör ve güç kontağı rölesi bulunan röle tabanı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Geçmeli minyatür güç rölesi, güç kontağı bulunan, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V DC
Push-in bağlantılı PLC-BPT.../21 taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 33 V DC/3 A
Geçmeli minyatür güç rölesi, güç kontağı bulunan, 2 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V DC
Röle tabanı RIF-2..., 2 veya 4 enversör kontaklı endüstriyel röle için, Push-in bağlantı, giriş/girişim bastırıcı modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5 üzerine montaj için
PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı PLC-BPT.../21-21 taban klemensinden ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 2 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V DC
ECOR-2 röle tabanı, 2 veya 4 enversör kontaklı endüstriyel röle için, vidalı bağlantı, giriş/parazit bastırma modülleri takılabilir, NS 35/7,5 üzerine montaj için
PLC-INTERFACE, Vidalı bağlantılı PLC-BSC.../21 taban klemensinden ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur; NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 230 V AC/220 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Yeni ürünler
Elektronik devre kesicili PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE serisinden katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler
Oldukça kompakt röle modülleri - ince ve yüksek performanslı anahtarlama
Çok amaçlı kullanım için PLC-INTERFACE röle serisi, çok çeşitli geçmeli elektromekanik röleler ve katı-hal röleleri sunmaktadır.
Aşağıdaki özel versiyonlar mevcuttur:
- Kuplaj sensörleri ve aktüatörler için seri
- Uzun kontrol kabloları için filtre serisi
- Manuel müdahale için anahtar modülleri
- Aşınmasız anahtarlama için katı-hal röleleri
- Bölge 2 uygulamaları için Ex röleler
- Uzun servis ömrü için hibrit katı-hal röleleri
- Demiryolu uygulamaları için röle modülleri
- Yüksek kalkış akımları için röle modülleri
- DC motorlar için ters yük röleleri
Yüksek derecede kompakt röle modülleri ile avantajlarınız
- Özel uygulamalar için özel versiyonlarla kapsamlı ürün gamı
- Çok fonksiyonlu aksesuarlar ile optimize edilmiş montaj işçiliği
- Geçmeli elektromekanik ve katı hal röleleri ile sadece 6.2 mm genişlik
- Kolay bağlantı teknolojilerinden birini seçin: Vidalı, yaylı veya Push-in bağlantı teknolojisi
- PLC logic ile genişletme yoluyla mantıksal işlevler
- Sistem kablaj adaptörü ile kontrolör ve röle arasında hızlı geçmeli bağlantı
- Yüksek derecede kompakt röle modülleri, COMPLETE line sisteminin parçasıdır
RIFLINE complete serisinden katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler
Çok amaçlı endüstriyel röle sistemi – kuplaj röleleri ve zamanlayıcı rölelerinden, küçük güç kontaktörleri için yedeğe kadar
RIFLINE complete üniversal röleler ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sinyalleri izole etmek, çoğaltmak veya güçlendirmek: Uygulama alanı kuplajdan zamanlayıcı rölelerine ve küçük güç kontaktörlerinin yedeklemesine kadar uzanır. Röle sisteminin üniversal plug-in tasarımı, hızlı, kolay ve hatasız kullanımı olanaklı kılar.
Endüstriyel röle sistemimizle avantajlarınız
- Tüm standart röle uygulamalarını kapsayan Complete ürün gamı
- Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
- Geçmeli fonksiyon modülü vasıtasıyla bir zamanlayıcı rölesi yaratmak için kolayca genişletilir
- Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir sistem
- Tam modül veya modüler sistem olarak mevcuttur
- Üniversal endüstriyel röle sistemi, COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Force-guided kuplaj röleleri
Force-guided kuplaj röleleri
Phoenix Contact'ın force guided kontaklı kuplaj röleleri tek kanallı kontrol için ana cihazlardır. Elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kuplaj rölelerini kullanabilirsiniz.
Force-guided kuplaj rölelerimizle avantajlarınız
- EN 50205'e uygun force-guided kontaklarıyla maksimum emniyet
- İki sistem arasında geri bildirim fonksiyonlu güvenilir sinyal paylaşımı
- Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
- Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir sistem
- Tüm standart uygulamaları kapsayan Complete serisi
Patlama riskli bölgeler için röle modülleri
Ex bölgesi için röle modülleri – güvenli anahtarlama
Röle modülleri aynı zamanda patlama riskli bölgelerde sinyalleri güvenli şekilde ayırmanıza ve anahtarlamanıza izin verir. Röleler bölge 2 (ATEX, Sınıf 1 Bölüm 2) için gerekli Ex onaylarına sahiptir.
Ex bölgesi için röle modüllerimizle avantajlarınız
- Özel onaylar, patlama riskli bölgelerde kullanıma izin verir
- Çeşitli bağlantı teknolojileri esneklik sağlar
- Geçmeli köprülerle zaman kazandıran potansiyel dağıtımı
- İnce 6.2 mm tasarımıyla yerden kazandırır
- V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
- Ex bölgesine yönelik röle modülleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Ana modüllü yardımcı röleler
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda işletim ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal kılar.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizin avantajları
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarımıyla montajda yer kazandırır
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma