Zaman rölesi oluşturmak amacıyla röle modülünü genişletmek için geçmeli modül, 3 zaman fonksiyonu, 4 zaman aralığı, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, giriş gerilimi: 12 V DC ... 24 V DC
Tekli röleler ve aksesuarlar
Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Temel tasarımlı geçmeli minyatür güç rölesi, güç kontağı bulunan, 2 enversör kontak bulunan, giriş gerilimi 110 V DC
Geçmeli endüstriyel röle, güç kontakları, 2 enversör kontak, test anahtarı, durum LED'i, mekanik anahtar konumu göstergesi bulunan, giriş gerilimi: 230 V AC
Röle tespit braketi, tel modeli, RIF-1 röle tabanına uygun, 25 mm yüksek sekizli minyatür güç rölesi ve katı durum rölesi için
Güç kontaklı geçmeli yüksek güç rölesi, 3 enversör kontak, bobin gerilimi: 120 V AC
Bir 6,2 mm PLC taban klemensinde kullanım için emniyet fişi adaptörü. 5 x 20 mm sigortalar için. Çalışma gerilimi: Üniversal. Sigorta arıza belirtimi bulunmayan.
Geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek sürekli akımlar için güç kontağı bulunan, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V AC
Geçmeli minyatür katı hal rölesi, güç katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş gerilimi: 5 V DC
Temel tasarımlı geçmeli endüstriyel röle, güç kontakları bulunan, 2 enversör kontak, test anahtarı, durum LED'i, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite A1+, A2-, giriş gerilimi: 220 V DC
Tek geçmeli köprü, pin sayısı: 2, uzunluk: 6 mm, renk: kırmızı
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
- Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
- Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma