PLC-RPT-24DC/21HC/EX
-
Röle modülü
2909532
PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı DIN raya monte 14 mm taban klemensi ve 10 A kontaklı geçmeli röleden oluşur, 1 enversör kontak, 24 V DC giriş gerilimi. ATEX/IECEx (Zone 2) ve Ex Zone Sınıf I, Bölüm 2 onaylı.
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Röle Modülü |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | Yüksek sürekli akımlar |
patlama riski olan bölgeler | |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Mekanik çalışma ömrü | 3x 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
İzolasyon | Güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 20.03.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,43 W |
Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kV AC (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
Standartlar / yönetmelikler | |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Bobin tarafı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Nominal gerilim (geçmeli elektromekanik röle) | 24 V DC |
Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
Sürücü (polarite) | polarize |
UN'de tipik giriş akımı | 18 mA |
Tipik tepki süresi | 8 ms |
Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması; Ters gerilim diyodu | |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 1 enversör kontak |
Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
Kontak malzemesi | AgNi |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC (Bitişik modüllerin benzer terminal noktaları arasında 250 V (L1, L2, L3) tan büyük gerilimler için PLC-ATP ayırma plakası yerleştirilmelidir. Bu durumda potansiyel köprüleme FBST 8-PLC... veya FBST 500... ile yerine getirilir. ) |
Minimum anahtarlama gerilimi | 12 V AC/DC (10 mA) |
Sürekli sınır akımı | 10 A |
6 A (bu değer 12 bağlantıları içindir. 12 bağlantıları köprülenirse normal değerler geçerlidir.) | |
Maksimum kalkış akımı | 30 A (300 ms) |
Min. anahtarlama akımı | 10 mA (12 V) |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 240 W (24 V DC için) |
58 W (48 V DC için) | |
48 W (60 V DC için) | |
50 W (110 V DC için) | |
80 W (220 V DC için) | |
2500 VA (250 V AC için) | |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. köprülü | 144 W (24 V DC için. Bu değer 12 bağlantıları içindir. 12 bağlantıları köprülenirse normal değerler geçerlidir.) |
1500 VA (250 V AC için. Bu değer 12 bağlantıları içindir. 12 bağlantıları köprülenirse normal değerler geçerlidir.) | |
Anahtarlama kapasitesi | 2 A (24 V'de, DC13) |
0,2 A (110 V'de, DC13) | |
0,2 A (250 V'de, DC13) | |
6 A (24 V'de, AC15) | |
6 A (120 V'de, AC15) | |
6 A (250 V'de, AC15) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Genişlik | 14 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Röle) | RT III (Röle) |
Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (UL) | -40 °C ... 70 °C (UL) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (ATEX) | -40 °C ... 70 °C (ATEX / IECEx) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifika | IBExU16ATEXB015 X |
IECEx | |
Tanımlama | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifika | IECEx IBE 16.0029X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Tanımlama | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifika | PxCIF21UKEX2909514X |
UL, ABD | |
Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL, Kanada | |
Tanımlama | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | TAE0000196 |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Titreşim | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
EN 50178 | |
EN 60079-0, -7, -15 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2909532 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK62BK |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626363691 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 75,05 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 66,03 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 9b7345d2-4639-4b93-82e5-bd619e96febd |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Tek geçmeli köprü 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Sistem bağlantısı 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Etiket şeridi 0812120
-
ZB 12 CUS - Etiket şeridi 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0812146
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0824613
-
UCT-TM 12 - Klemens etiketleri 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
REL-MR-24DC/21HC/EX - Tek röle 2908822
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018