PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Röle modülü
1078683

Yüksek kapama akımları için PLC-INTERFACE, Push-in bağlantı bulunan PLC-BPT.../1 IC/ACT taban klemensinden ve geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 rayına montaj için, maks. kapama akımı 800 A'e kadar, 1 N/O kontak, 24 V DC giriş gerilimi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aktüatör tipi, yük dönüş hattının direkt bağlantısını sağlar
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
800 A maks. demeraj akımı
Fonksiyonel geçmeli köprüler