PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT
-
Röle modülü
2900298
Yüksek açma akımları için PCL-INTERFACE, Push-in bağlantılı PLC-BPT.../1 IC/ACT taban klemensli ve geçmeli minyatür röleli, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, maks. açma akımı 130 A'ya kadar, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 24 V DC
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | Bitişik modüllerin aynı bağlantı noktaları arasında 250 V (L1, L2, L3) tan büyük gerilimler için PLC-ATP ayırma plakası yerleştirilmelidir. Bu durumda potansiyel köprüleme FBST 8-PLC... veya FBST 500... ile yerine getirilir. |
Çalışma durumu | Bitişik modüller arasında güvenli izolasyon için, PLC-ATP ayırma plakası takılmalıdır |
Montaj açıklaması | PLC-ATP ayırma plakası, her PLC klemens dizisinin başlangıcında ve sonunda gereklidir. |
Çalışma durumu | Sistemi kuran kişi, ürün için yeterli şok korumasını güvence altına almalıdır (gerilimler > 25 V AC/60 V DC için). Ürün, doğrudan temasa karşı koruması olmayan bütünleşik bir cihazdır. |
Ürün tipi | Röle Modülü |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | yüksek kalkış akımları |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Mekanik çalışma ömrü | 3x 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
İzolasyon | Güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 20.03.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,43 W |
Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kV AC (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
Standartlar / yönetmelikler | |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Bobin tarafı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Nominal gerilim (geçmeli elektromekanik röle) | 24 V DC |
Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
Sürücü (polarite) | polarize |
UN'de tipik giriş akımı | 18 mA |
Tipik tepki süresi | 8 ms |
Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması; Ters gerilim diyodu | |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
Kontak malzemesi | AgSnO |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC (Bitişik modüllerin benzer terminal noktaları arasında 250 V (L1, L2, L3) tan büyük gerilimler için PLC-ATP ayırma plakası yerleştirilmelidir. Bu durumda potansiyel köprüleme FBST 8-PLC... veya FBST 500... ile yerine getirilir. ) |
Minimum anahtarlama gerilimi | 12 V (100 mA) |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
10 A (bu değer her iki 13,14 ve BB bağlantıları köprülü ise geçerlidir) | |
Maksimum kalkış akımı | 80 A (20 ms) |
130 A (tepe, kapasitif yükte, 230 V AC, 24 μF) | |
Min. anahtarlama akımı | 100 mA (12 V) |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC için) |
58 W (48 V DC için) | |
48 W (60 V DC için) | |
50 W (110 V DC için) | |
80 W | |
85 W (250 V DC için) | |
1500 VA (250 V AC için) | |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. köprülü | 240 W (24 V DC için. Bu değer her iki 13,14 ve BB bağlantıları köprülü ise geçerlidir.) |
2500 VA (250 V AC için. Bu değer her iki 13,14 ve BB bağlantıları köprülü ise geçerlidir.) | |
Anahtarlama kapasitesi min. | 1200 mW |
Anahtarlama kapasitesi | 2 A (24 V'de, DC13) |
0,2 A (110 V'de, DC13) | |
0,2 A (250 V'de, DC13) | |
6 A (24 V'de, AC15) | |
6 A (120 V'de, AC15) | |
6 A (250 V'de, AC15) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Genişlik | 14 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Röle) | RT II (Röle) |
Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | TAE0000196 |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Titreşim | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2900298 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK62B6 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356507370 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 69 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 56,8 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | dc8a483a-b5a5-480e-81a6-243f8d0f73c3 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 0,421 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Tek geçmeli köprü 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Sistem bağlantısı 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Etiket şeridi 0812120
-
ZB 12 CUS - Etiket şeridi 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0812146
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0824613
-
UCT-TM 12 - Klemens etiketleri 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
REL-MR- 24DC/1IC - Tek röle 2961341
Avantajlarınız
Aktüatör tipi, yük dönüş hattının direkt bağlantısını sağlar
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
130 A maks. demeraj akımı
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018