Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-RPT- 12DC/21HC - Röle modülü
2900290

Yüksek sürekli akımlar için PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı PLC-BPT.../21 HC taban klemensinden ve geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 10 A'ya kadar sürekli sınır akımı, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 12 V DC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
12 V DC ... 230 V AC arası tüm yaygın giriş gerilimleri
16 A röle sayesinde uzun elektriksel çalışma ömrü
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Maks.sürekli akım 10 A
Fonksiyonel geçmeli köprüler