15 mm x 62 mm'lik bir ölçüsüyle, bir Axioline Akıllı elemanı üzerinde 16 adede kadar bağlantı gerçekleştirilebilir. 1,5 mm²'ye kadar kesitli kabloları plastik halkalı yüksüklerle bağlayabilirsiniz.
Analog sensör bağlamak için Axioline E IO-Link/analog dönüştürücü, 4 mA ... 20 mA, M12 konnektörler, düz versiyon