cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19920722Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 |
PCB ikiz fiş, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 12, ürün gamı: TSPC 5/..-ST, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON PC 5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün tipi | PCB ikiz fiş |
Ürün gamı | TSPC 5/..-ST |
Ürün grubu | COMBICON Connectors L |
Tasarım | Standart |
Kutup sayısı | 6 |
Pin aralığı | 7,62 mm |
Bağlantı sayısı | 12 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyel sayısı | 6 |
Montaj flanşı | onsuz |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 32 A |
Nominal gerilim UN | 1000 V |
Hacim direnci | 0,6 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Tasarım | Standart |
Konnektör sistemi | COMBICON PC 5 |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Kontak türü | Dişi |
İç kilit | |
Kilitleme tipi | yok |
Montaj flanşı | onsuz |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
Kablo/PCB bağlantı yönü | 0 ° |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 8 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Silindir gösterge a x b / çap | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
Kablo soyma uzunluğu | 15 mm |
İzoleli olmayan yüksükler için teknik özellikler | |
tavsiye edilen sıkma aleti | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
izole halkasız yüksükler, DIN 46228-1'e uygun | Kesit: 0,5 mm²; Uzunluk: 10 mm ... 15 mm |
Kesit: 0,75 mm²; Uzunluk: 10 mm ... 15 mm | |
Kesit: 1 mm²; Uzunluk: 10 mm ... 15 mm | |
Kesit: 1,5 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
Kesit: 2,5 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
Kesit: 4 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
Kesit: 6 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
İzoleli yüksükler için teknik özellikler | |
tavsiye edilen sıkma aleti | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
izole halkalı yüksükler, DIN 46228-4'e uygun | Kesit: 0,5 mm²; Uzunluk: 10 mm ... 15 mm |
Kesit: 0,75 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
Kesit: 1 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
Kesit: 1,5 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
Kesit: 2,5 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
Kesit: 4 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | yeşil (6021) |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 7,62 mm |
Genişlik [g] | 45,72 mm |
Yükseklik [y] | 35,05 mm |
Uzunluk [l] | 41,45 mm |
Çalışma durumu | IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar. |
İletken bağlantısı | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Test geçildi |
Tekrarlanan takma ve çıkarma | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Test geçildi |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
10 mm² / sabit / > 90 N | |
6 mm² / çok damarlı / > 80 N | |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-2:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 50 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 6 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 5 N |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 7,3 kV |
Kontak direnci R1 | 0,6 mΩ |
Kontak direnci R2 | 0,7 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 50 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 100 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 3,31 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 12 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 8 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 12,5 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 8 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 8 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 5,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 5,5 mm |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Ürün numarası | 1728497 |
Ambalaj birimi | 25 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AAD |
Ürün Kodu | AADFBD |
Katalog Sayfası | Sayfa 532C-1-2013 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356144506 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 50,468 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 50,428 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |