SK 3,8 WH:REEL - Etiket şeridi
0805218

Etiket şeridi, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 3,8 mm, metin alanı genişliği: 90000 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

SK markalama ürün gamından kendinden yapışkanlı etiket şeritleri, etiket kanalı olmayan ürünleri markalar, COMBICON konnektörleri markalamak için idealdir
Zack etiket şeritleri ve düz zack etiket şeritleri, SK markalama folyosu ile daha sonra markalanabilir
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Termal transfer yazıcısının kesme üniteleri, istenen uzunluğa hassas bir şekilde kesim yapmayı mümkün kılar
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm SK ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir