SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN
-
Etiket plakası
0804549
Etiket plakası, Tabaka, beyaz, etiketli, yatay: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 7,62 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 3,8 mm, metin alanı genişliği: 7,62 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm SK ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
SK etiketleme aralığı bir belirteci oluk yok etiketleme ürünler için kendinden yapışkanlı etiket şeritleri sunar