UL onaylı
Onay kimliği: E118976| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Push/pull panel bağlantı çerçevesi, metal, versiyon 14, yaylı bağlantılı kontak ara parçası dahil, PROFINET kılavuzuna göre sabit 24 V kodlamalı, dikdörtgen bağlantı kesikleri için, contalı, tespit vidaları hariç
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||