VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP
-
Panel montaj çerçevesi
1608061
SC-RJ pano montaj çerçevesi, IP67, push-pull kilitleme için, metal, alıcı-verici için, kare pano kesiği için, grometli, montaj vidasız
Ürün Ayrıntıları
Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 8.4 dış ortamlar için Konnektörler (fiber optik) ve bölüm 13 Uygulamaya özel Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknolojisi (AIDA) |
Ürün tipi | Panel montaj çerçevesi |
Uygulama | SCRJ PCB bağlantısı |
Tasarım | SC-RJ |
Kutup sayısı | 2 |
Bağlantı profili | SC-RJ |
Tip | SC-RJ |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İletim ortamı | FO |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | Push-Pull |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 22,2 mm |
Yükseklik | 42 mm |
Mekanik karakteristikler | |
Yüksük çapı | 2,50 mm |
Renk | gümüş |
Malzeme | Metal |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Muhafaza yüzey malzemesi | nikel kaplı |
Yağa dayanıklılık | evet |
Ateşe dayanıklılık | evet |
FO kablo | |
Fiber sayısı | 2 |
Fiber | POF, PCF, GOF |
Fiber tipi | GOF, PCF, POF |
İletim ortamı | FO |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 50 °C |
Yağa dayanıklılık | evet |
Ateşe dayanıklılık | evet |
Yağa dayanıklılık | evet |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Ürün numarası | 1608061 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNODF |
Katalog Sayfası | Sayfa 356C-4-2015 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356131735 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 15,863 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 14,5 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018