CF 500 sıkma makinası için çene, TWIN yüksükler için (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 ve 2 x 16 mm2
Sıkma aleti
CF 500 sıkma aleti kompakt yapı içinde yüksek baskı kapasitesi sunar. Çenelerin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilmesi sayesinde, 50 mm²'ye kadar çeşitli kontak tiplerini işlemek için idealdir. CF 500 sıkma aleti esnek olmanıza izin verir: Kablo pabuçlarını, faston pabuçlar veya yüksükleri hızlıca sıkın.
CF 500 pres makinesi için kovan alıcı, düz fiş için (SCM...) 1.5 - 6 mm, genişliği: 6,3 mm
Pnömatik sıkma pensesi, masa üstü tip, DIN 46228-1:1992-08 ve DIN 46228-4:1990-09'a uygun yüksükler için, 4 - 10 mm2 iletken kesit alanı için
CF 500 sıkma makinası için çene, boru kablo pabuçları için, 4 - 10 mm2, 4 mm2: Dış Ø 5 mm, İç Ø 3 mm, 6 mm2: Dış Ø 6,5 mm, İç Ø 3,8 mm, 10 mm2: Dış Ø 6 mm, İç Ø 4,5 mm
Pnömatik sıkma pensesi, DIN 46228-1:1992-08 ve DIN 46228-4:1990-09'a uygun yüksükler için, 4 - 10 mm2 iletken kesit alanı için
CF 500 pres makinesi için kovan alıcı, kaymalı kovanlar için (SCF 6,3...), 0.5 - 6 mm2, genişliği: 6,3 mm
CF 500 sıkma makinası için çene, katmalı kılıflar ve yassı konnektörler (C-SCF... ve C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm2
CF 500 sıkma makinası için çene, izoleli kablo pabuçları (C ... RCI... ve C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
CF 500 sıkma cihazı için çene, 0,1 ... 4 mm2 boru kablo pabuçları için
ZAP 25 ve ZAP 100 T sıkma penseleri için yedek piston
Avantajlarınız
- Ekran ve tuş takımı ile sezgisel kullanım
- Tak ve Çalıştır ile kolay devreye alma
- Değiştirilebilir çenelerle maksimum esneklik
- Kontrol edilebilir anahtar ile sıkma kolayca tetiklenir
CF 500 üniversel sıkma cihazı
Birçok kontak tipi için üniversal sıkma cihazı
Otomasyon ile maliyetlerinizi düşürün. Kompakt, taşınabilir CF 500 sıkma cihazıyla esnek ve hızlı çalışabilirsiniz. Bu otomatik cihaz, çeşitli birbiriyle değiştirilebilir çenelerle genel bir çözüm sağlar.
Sıkma işlemi bir ayak pedalıyla başlatılır. Böylece, ilgili kontakları kullanarak iletkeni monte etmek için her iki el serbest kalır.
- Krimp ara parçalarını kolayca değiştirin
- Kolayca taşınabilir
- Krimp kontakların kolay, güvenilir işlemesi için ek iki kademeli işletim modu