CF 500 sıkma makinası için çene, boru kablo pabuçları için 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Dış Ø 5 mm, İç Ø 3 mm, 6 mm2: Dış Ø 6,5 mm, İç Ø 3,5 mm, 10 mm2: Dış Ø 7 mm, İç Ø 4,5 mm
Sıkma aleti
CF 500 sıkma aleti kompakt yapı içinde yüksek baskı kapasitesi sunar. Çenelerin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilmesi sayesinde, 50 mm²'ye kadar çeşitli kontak tiplerini işlemek için idealdir. CF 500 sıkma aleti esnek olmanıza izin verir: Kablo pabuçlarını, faston pabuçlar veya yüksükleri hızlıca sıkın.
CF 500 otomatik sıkma cihazı için koruyucu kapak, dişi faston pabuçlar ve maça konnektörleri için: 0,1 mm2 ... 6 mm2 (SC 1,5, SC 6)
CF 500 kıvırma makinesi için kalıp terminaller, solar kontaklar için, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2
ZAP 25 ve ZAP 25 T yedek sıkma kafası
ZAP 25 ve ZAP 25 T sıkma penseleri için yedek çene, yaylı, pivot pin, parmak koruması ve altıgen somun.
CF 500 sıkma makinası için çene, 2,5 ve 4,0 mm pin çapı (CK 2,5 ... CK 4,0) ve 0,14 ... 4 mm2 kesiti olan dönük kontaklar için
CF 500 sıkma makinası için çene, 4,0 mm pin çaplı dönük kontaklar için (CK 4.0) 6 ... 10 mm2
Avantajlarınız
- Ekran ve tuş takımı ile sezgisel kullanım
- Tak ve Çalıştır ile kolay devreye alma
- Değiştirilebilir çenelerle maksimum esneklik
- Kontrol edilebilir anahtar ile sıkma kolayca tetiklenir
CF 500 üniversel sıkma cihazı
Birçok kontak tipi için üniversal sıkma cihazı
Otomasyon ile maliyetlerinizi düşürün. Kompakt, taşınabilir CF 500 sıkma cihazıyla esnek ve hızlı çalışabilirsiniz. Bu otomatik cihaz, çeşitli birbiriyle değiştirilebilir çenelerle genel bir çözüm sağlar.
Sıkma işlemi bir ayak pedalıyla başlatılır. Böylece, ilgili kontakları kullanarak iletkeni monte etmek için her iki el serbest kalır.
- Krimp ara parçalarını kolayca değiştirin
- Kolayca taşınabilir
- Krimp kontakların kolay, güvenilir işlemesi için ek iki kademeli işletim modu