CF 500 sıkma makinası için çene, yüksükler için (A... ve AI...) 10,16 ve 25 mm2
Sıkma aleti
CF 500 sıkma aleti kompakt yapı içinde yüksek baskı kapasitesi sunar. Çenelerin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilmesi sayesinde, 50 mm²'ye kadar çeşitli kontak tiplerini işlemek için idealdir. CF 500 sıkma aleti esnek olmanıza izin verir: Kablo pabuçlarını, faston pabuçlar veya yüksükleri hızlıca sıkın.
Birçok tipte kontağa uygun çene takılan üniversal elektrikli sıkma pensesi
CF 500 sıkma cihazı için koruyucu başlık, 0,08 mm2 ... 6 mm2 yüksükler için (AI 6)
CF 500 sıkma makinası için çene, izoleli kablo pabuçları için (C-RCI... ve C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm2
CF 500 otomatik sıkma cihazı için koruyucu kapak, kablo pabuçları için: 0,5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10), boru şeklinde kablo pabuçları için: 4 mm2 ... 10 mm2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
CF 500 sıkma makinası için çene, kablo pabuçları için (C-RC... ve C-FC...) 0,5 ... 10 mm2
CF 500 pres makinesi için kovan alıcı, düz fiş için (SCM...) 0.5 - 2.5 mm, genişliği: 6,3 mm
CF 500 sıkma cihazı için koruyucu başlık, FBS... geçmeli köprüleri için
ZAP 100 ve ZAP 100 T yedek sıkma kafası
CF 500 pres makinesi için kovan alıcı, kaymalı kovanlar için (SCF 2.8...), 0.1 - 1.5 mm2, genişliği: 2,8 mm, uzunluğu 5 mm
Avantajlarınız
- Ekran ve tuş takımı ile sezgisel kullanım
- Tak ve Çalıştır ile kolay devreye alma
- Değiştirilebilir çenelerle maksimum esneklik
- Kontrol edilebilir anahtar ile sıkma kolayca tetiklenir
CF 500 üniversel sıkma cihazı
Birçok kontak tipi için üniversal sıkma cihazı
Otomasyon ile maliyetlerinizi düşürün. Kompakt, taşınabilir CF 500 sıkma cihazıyla esnek ve hızlı çalışabilirsiniz. Bu otomatik cihaz, çeşitli birbiriyle değiştirilebilir çenelerle genel bir çözüm sağlar.
Sıkma işlemi bir ayak pedalıyla başlatılır. Böylece, ilgili kontakları kullanarak iletkeni monte etmek için her iki el serbest kalır.
- Krimp ara parçalarını kolayca değiştirin
- Kolayca taşınabilir
- Krimp kontakların kolay, güvenilir işlemesi için ek iki kademeli işletim modu