Dış/iç Ø (mm): 4 mm2: 5/3; 6 mm2: 5,5/3,8; 10 mm2: 6/4,5
CF 500/DIE RCT 10-2
-
Krimp ara parça
1212246
CF 500 sıkma makinası için çene, boru kablo pabuçları için, 4 - 10 mm2, 4 mm2: Dış Ø 5 mm, İç Ø 3 mm, 6 mm2: Dış Ø 6,5 mm, İç Ø 3,8 mm, 10 mm2: Dış Ø 6 mm, İç Ø 4,5 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar