SAC-3P-10,0-961/M12FS VA
-
Bus sistem kablosu
1419084
Bus sistem kablosu, PROFIBUS PA (31,25 kbps), 3-kutup, PVC, mavi RAL 5015, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m, Yüksek dereceli çelik dişe sahip Ex bölgesi için
Ürün Ayrıntıları
Genel | Kendinden güvenli "i" koruma tipinde devreler için. Elektriksel değerler EN 60079-14'e göre. |
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Proses teknolojisi |
Sensör tipi | PROFIBUS PA |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | B |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bus sistemi | PROFIBUS PA |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFIBUS PA, 31,25 kbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 31,25 kbps |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Pin ataması | |
Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 (Dişi) | OG (DATA+) |
3 (Dişi) | BU (DATA-) | |
4 (Dişi) | SR (ekran) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tip | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA, mavi [961] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 56,552 kg/km |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA, mavi [961] |
İletken yapısı | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Sinyal hızı | 0,66 c |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,40 mm |
AWG sinyal hattı | 18 |
Kablo kesiti | 2x 0,75 mm² (Sinyal hattı) |
1x 0,5 mm² (Boru tel) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 2,24 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 7,50 mm ±0,25 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | mavi RAL 5015 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PO (Sinyal hattı) |
Tek tel, renk | mavi, turuncu |
Kalınlık, izolasyon | 0,50 mm |
Kalınlık, dış kılıf | 1,00 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Bir boru telli bir çift ve damar için dolgular |
Optik ekran kapama | 100 % |
Maks. iletken direnci | ≤ 19,35 Ω/km (Sinyal hattı) |
26 Ω/km (ekran) | |
Kablo kapasitesi | 147 pF/m (1 kHz'de, iletken/ekran) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Çalışma kapasitansı | 78 nF (1 kHz'de) |
Kablo empedansı | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 75 mm |
Gerilme dayanımı | 260 N |
Ekran zayıflaması | 3,00 dB/km (39 kHz'de) |
Ateşe dayanıklılık | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Önemli özellikler | UL standartları PLTC-ER ve ITC |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Ürün numarası | 1419084 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CCG |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356541510 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 667,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 667,5 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 4,846 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Data konnektörü 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Data konnektörü 1413933
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Aletler 1212513
-
CUTFOX 12 - Kablo kesme aleti 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Yan keski 1212487
-
WIREFOX 4 - Soyma aleti 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Soyma aleti 1212704
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018