SACC-M12MS-4QO SH PBPA
-
Data konnektörü
1413933
Data konnektörü, PROFIBUS (31,25 kbps), 2-kutup, halojensiz, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
| Uygulama | Veri |
| Sensör tipi | PROFIBUS |
| Kutup sayısı | 2 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Uzunluk | 58 mm |
| Pense ebadı, birleştirme somunu | 15 mm |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap | 5 mm ... 9,7 mm |
| Muhafaza | |
| Gövde çapı | 19 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Standartlar / yönetmelikler | PA 6.6 |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC / PE / PP / kauçuk |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | İzolasyon kaydırma bağlantısı |
| İletken kesiti | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (çok telli) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (sabit) | |
| Bağlantı kesiti AWG | 24 ... 18 (çok telli) |
| 26 ... 20 (sabit) | |
| Sıkma torku | 5 Nm (Baskı somunu) |
| Pin ataması | |
| Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | PROFIBUS PA: 1 = OG (DATA+) |
| PROFIBUS PA: 3 = BU (DATA-) | |
| PROFIBUS PA: 4 = WH (ekran) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 1 = BU (DATA-) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 2 = OG (DATA+) | |
| FOUNDATION Fieldbus: 3 (ekran) | |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 30 V DC |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletim hızı | 31,25 kbps |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Fiş |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | M12 |
| Kodlama | A |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFIBUS, 31,25 kbps |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 50 °C |
| Test | |
| Standartlar/yönetmelikler | PA 6.6: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, R24, ve R26 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
| Ürün numarası | 1413933 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF2 |
| Ürün Kodu | AF2CDC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626013152 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 43,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 45,3 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,027 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Mühürlü kapak 1430873
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Soyma aleti 1212161
-
MICROFOX-SB - Yan keski 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018