NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL - Ağ kablosu
1407341

Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PE-X halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP65, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 10 m, Demiryolu uygulamaları için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel titreşim freniyle güvenle kilitlenir
Sıcaklık etkilerine dayanıklı - geniş bir sıcaklık aralığı için ve sıcaklık şoklarına dayanıklılık için test edilmiştir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama