NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../...
-
Ağ kablosu
1412177
Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP65, açık Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP65, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), Demiryolu uygulamaları için
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Sabit kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
| Uygulama | Demiryolu uygulamaları |
| Sensör tipi | PROFINET |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | D |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bus sistemi | PROFINET |
| Ethernet | |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP65 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | D (Veriler) |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| PA 6.6 (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Standartlar/yönetmelikler | PA 6.6: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP65 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | D (Veriler) |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| PA 6.6 (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Standartlar/yönetmelikler | PA 6.6: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Kablo uzunluğu | Boş giriş (0.2 ... 40.0 m) |
| PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 takviyeli [936] | |
| Kablo ağırlığı | 81 g/m |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 takviyeli [936] |
| PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 takviyeli 936 | |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal hızı | 66 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,95 mm |
| Dış kablo çapı | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | gümüş kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE-X |
| Tek tel, renk | beyaz-mavi, turuncu-sarı |
| Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,80 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Plastik kaplı alüminyum folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 100 % |
| Maks. iletken direnci | ≤ 54,4 Ω/km |
| Kuplaj direnci | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Çalışma kapasitansı | ≤ 65 pF (damar-damar) |
| ≤ 100 pF (damar-ekran) | |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V AC |
| Test gerilimi | 2000 V AC (50 Hz, 5 dakika) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 6 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 44 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 73 mm |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 MHz'de) | |
| 67 dB (10 MHz'de) | |
| 60 dB (31,5 MHz'de) | |
| 56 dB (62,5 MHz'de) | |
| 53 dB (100 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 35 dB (4 MHz'de) |
| 35 dB (10 MHz'de) | |
| 35 dB (31,5 MHz'de) | |
| 33 dB (62,5 MHz'de) | |
| 33 dB (100 MHz'de) | |
| Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 35 dB (4 MHz'de) |
| 35 dB (10 MHz'de) | |
| 35 dB (31,5 MHz'de) | |
| 33 dB (62,5 MHz'de) | |
| 33 dB (100 MHz'de) | |
| Dalga zayıflaması | 2 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 MHz'de) | |
| 6,5 dB (10 MHz'de) | |
| 10,5 dB (31,5 MHz'de) | |
| 14 dB (62,5 MHz'de) | |
| 18 dB (100 MHz'de) | |
| Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
| Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
| Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
| Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] | |
| Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 937 | |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal hızı | 75 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,5 mm |
| Dış kablo çapı | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | gümüş kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz-mavi, turuncu-sarı |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,00 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Plastik kaplı alüminyum folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Maks. iletken direnci | ≤ 54,4 Ω/km |
| Kuplaj direnci | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Çalışma kapasitansı | ≤ 65 pF (damar-damar) |
| ≤ 100 pF (damar-ekran) | |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V AC |
| Test gerilimi | 2000 V AC (50 Hz, 5 dakika) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 6 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 40 mm |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
| 70 dB (4 MHz'de) | |
| 65 dB (10 MHz'de) | |
| 57 dB (31,5 MHz'de) | |
| 52 dB (62,5 MHz'de) | |
| 48 dB (100 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 25 dB (4 MHz'de) |
| 30 dB (10 MHz'de) | |
| 30 dB (31,5 MHz'de) | |
| 30 dB (62,5 MHz'de) | |
| 28 dB (100 MHz'de) | |
| Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 25 dB (4 MHz'de) |
| 30 dB (10 MHz'de) | |
| 30 dB (31,5 MHz'de) | |
| 30 dB (62,5 MHz'de) | |
| 28 dB (100 MHz'de) | |
| Dalga zayıflaması | 2 dB (1 MHz) |
| 4,4 dB (4 MHz'de) | |
| 7,4 dB (10 MHz'de) | |
| 14 dB (31,5 MHz'de) | |
| 20 dB (62,5 MHz'de) | |
| 26 dB (100 MHz'de) | |
| Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
| Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
| Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
| Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| PROFINET BETAtrans® demiryolu uygulaması CAT5 [939] | |
| Kablo ağırlığı | 71 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET BETAtrans® demiryolu uygulaması CAT5 [939] |
| PROFINET BETAtrans® demiryolu uygulaması CAT5 939 | |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal runtime | 4,4 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,75 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Dış kablo çapı | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE bölümü |
| Tek tel, renk | beyaz-mavi, turuncu-sarı |
| Kalınlık, dış kılıf | 1,00 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı polyester folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Maks. iletken direnci | ≤ 54,4 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Kablo kapasitesi | 44 nF/km (damar-damar) |
| Kablo empedansı | 100 Ω ±15 Ω (f = 0.5 MHz ... 3 MHz) |
| Nominal gerilim, kablo | 125 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1000 V AC (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 6 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 33 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 40 mm |
| Gerilme dayanımı | ≤ 60 N (geçici) |
| ≤ 15 N (Kalıcı) | |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 76 dB (1 MHz) |
| 71 dB (4 MHz'de) | |
| 64 dB (10 MHz'de) | |
| 60 dB (16 MHz'de) | |
| 56 dB (31,25 MHz'de) | |
| 52 dB (62,5 MHz'de) | |
| 48 dB (100 MHz'de) | |
| 45 dB (155 MHz'de) | |
| 42 dB (200 MHz'de) | |
| Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 73 dB (1 MHz) |
| 68 dB (4 MHz'de) | |
| 61 dB (10 MHz'de) | |
| 57 dB (16 MHz'de) | |
| 53 dB (31,25 MHz'de) | |
| 49 dB (62,5 MHz'de) | |
| 45 dB (100 MHz'de) | |
| 42 dB (155 MHz'de) | |
| 39 dB (200 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 25 dB (1 MHz) |
| 25 dB (4 MHz'de) | |
| 28 dB (10 MHz'de) | |
| 28 dB (16 MHz'de) | |
| 27 dB (31,25 MHz'de) | |
| 26 dB (62,5 MHz'de) | |
| 25 dB (100 MHz'de) | |
| 25 dB (155 MHz'de) | |
| 23 dB (200 MHz'de) | |
| Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 25 dB (1 MHz) |
| 25 dB (4 MHz'de) | |
| 28 dB (10 MHz'de) | |
| 28 dB (16 MHz'de) | |
| 27 dB (31,25 MHz'de) | |
| 26 dB (62,5 MHz'de) | |
| 25 dB (100 MHz'de) | |
| 25 dB (155 MHz'de) | |
| 23 dB (200 MHz'de) | |
| Dalga zayıflaması | 1,5 dB (1 MHz) |
| 3,3 dB (4 MHz'de) | |
| 5,3 dB (10 MHz'de) | |
| 6,9 dB (16 MHz'de) | |
| 9,9 dB (31,25 MHz'de) | |
| 14,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 18,8 dB (100 MHz'de) | |
| 23,6 dB (155 MHz'de) | |
| 27,3 dB (200 MHz'de) | |
| Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
| EN 60684-2'e uygun | |
| Ateşe dayanıklılık | EN 60332-1-2'e göre |
| EN 50266-2-5'e göre | |
| ve ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Gaz konsantrasyonu | EN 61034-2 |
| Yağa dayanıklılık | EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 902 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Dahili kablo Ia, Ib, II/harici kablo Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (C/F1 sınıflandırması) | |
| NF F16-101 (Dahili kablo A1, A2, B/harici kablo A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Sınıf A) | |
| Diğer direnç | Yakıtlara karşı dayanıklı (EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 903) |
| Ozona dayanıklı (EN 50306-4'e göre, 72 s, 40 °C, B prosedürü, hacim konsantrasyonu 200 x 10-6) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| 160 °C (Kısa devre) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50155 |
| Ürün numarası | 1412177 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CJN |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356993753 |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
Uyumlu Ürünler
-
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Ağ kablosu 1407342
-
NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - Ağ kablosu 1407343
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Mühürlü kapak 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
KMK HP (25X6) - Kablo etiketi taşıyıcı 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kablo etiketi taşıyıcı 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kablo etiketi 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kablo etiketi 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kablo etiketi 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Kablo markalama 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Kablo markalama 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Kablo markalama 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Kablo markalama 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kablo etiketi 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kablo etiketi 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kablo etiketi 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kablo etiketi 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kablo etiketi 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kablo etiketi 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kablo etiketi 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kablo etiketi 0831511
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel titreşim freniyle güvenle kilitlenir
Sıcaklık etkilerine dayanıklı - geniş bir sıcaklık aralığı için ve sıcaklık şoklarına dayanıklılık için test edilmiştir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018