CSA
Onay kimliği: 13631EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 5 A | 24 - 12 |