UT 6-T-HV P/P - Ölçme-ayırma klemensi
3070121

Ölçme-ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Terminal blok ayırma noktasının her iki tarafında bir işlevi mili sağlar ve 4 mm çaplı köprü ve test adaptörleri plug-in takılabilir
Vida ayırma kızağı ile kompakt 1000 V Test ayırma terminal bloğu