BC 35,6 OT 0C0C KMGY
-
Muhafaza üst kısmı
1538938
DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, modüler muhafaza üst kısmı, genişlik: 35,6 mm, yükseklik: 89,7 mm, derinlik: 49,78 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Ürün tipi | Muhafaza üst kısmı |
Muhafaza tipi | DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası |
Muhafaza serisi | BC |
Ürün gamı | BC 35,6.. |
Tip | modüler muhafaza üst kısmı |
Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 35,6 mm |
Yükseklik | 89,7 mm |
Derinlik | 49,78 mm |
Yatay pin aralığı | 2 Birim |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PC |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
PCB taşıyıcı sayısı | 4 |
PCB montaj tipi | Kilitleme |
PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montaj tipi | Takmalı |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 1538938 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHBAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923011038 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 23,53 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 23,53 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Montaj taban kutusu 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Montaj taban kutusu 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Muhafaza kapağı 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Muhafaza kapağı 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Muhafaza kapağı 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - DIN ray konnektörü 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - DIN ray konnektörü 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - DIN ray konnektörü 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Koruyucu kapak 1252176
-
HBUS-B SET BK - Koruyucu kapak 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin dizisi 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin dizisi 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin dizisi 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin dizisi 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Taban mandalı 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Yerleştirme plakası 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Isı alıcı 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Vida seti 1756991
Avantajlarınız
SPT-THR uyumlu hale getirilmiş muhafazalar, hızlı cihaz geliştirme ve elektronik aksamın optimum düzeyde korunmasını sağlar
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Dağıtım panolarında kullanım için standart uyumlu muhafaza ve montaj ölçüleri
Sizin için doğru ürünü kolayca bulun: Sezgisel Çevrimiçi Konfigüratörümüzü kullanın
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018