cULus Onaylı
Onay kimliği: E118976-20090923Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
DIN ray konnektörü, renk: siyah, nominal akım: 3 A (Toplam akım 25 A maks.), anma gerilimi (III/2): 30 V, pin sayısı: 16, ürün gamı: BC 35,6.., pin aralığı: 2,54 mm, montaj: DIN rayı montajı , iç kilit: yok
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |