BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240
-
Montaj taban kutusu
1464719
DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, Taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, genişlik: 35,6 mm, yükseklik: 89,7 mm, derinlik: 48,9 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 16, montajlı taban mandalı bulunan
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
| Muhafaza tipi | DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası |
| Muhafaza tipi | Modüler bina tesisatı muhafazaları |
| Muhafaza serisi | BC |
| Ürün gamı | BC 35,6.. |
| Maks. kutup sayısı | 0) |
| Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35,6 mm |
| Yükseklik | 89,7 mm |
| Derinlik | 48,9 mm |
| Yatay pin aralığı | 2 Birim |
| PCB tasarımı | |
| PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Renk (Muhafaza alt kısmı) | siyah (RAL 9005) |
| Malzeme Muhafaza alt kısmı | PC |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| IEC 60112'ye göre CTI | < 400 |
| Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
| Güç kaybı basit muhafaza için 20 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 20 °C |
| İndirgeme faktörü | 1 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 4,78 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 30 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 30 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,84 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 4 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 40 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 40 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,72 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 3,44 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 50 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 50 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,6 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 2,85 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 60 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 60 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,48 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 2,3 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 70 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 70 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,38 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 1,8 W |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Mekanik dayanım / döner tambur | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| Düşüş yüksekliği | 50 cm |
| Frekans | 50 |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 15g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Spesifikasyon | VDMA 24364:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP20 |
| Ortam koşulları | |
| Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 9 |
| PCB montaj tipi | Kilitleme |
| PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı/duvara montaj |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 1464719 |
| Ambalaj birimi | 240 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHBAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151855956 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 28,35 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 27 g |
| Gümrük tarife no | 84879090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
BC 35,6 DKL R BK - Muhafaza kapağı 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Muhafaza kapağı 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Muhafaza kapağı 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - DIN ray konnektörü 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - DIN ray konnektörü 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - DIN ray konnektörü 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Koruyucu kapak 1252176
-
HBUS-B SET BK - Koruyucu kapak 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin dizisi 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin dizisi 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin dizisi 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Taban mandalı 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Yerleştirme plakası 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Isı alıcı 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Vida seti 1756991
Avantajlarınız
Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına veya duvara monte edilebilir
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Aletsiz montaj
Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
DIN EN 43880 ile uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018