BC 35,6 OT U11 KMGY
-
Muhafaza üst kısmı
2896034
DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, Havalandırma delikleri bulunan muhafaza üst kısmı (U11), Kurulum derinliği bağlantı teknolojisi: 11,1 mm, genişlik: 35,6 mm, yükseklik: 89,7 mm, derinlik: 49,78 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Ürün tipi | Muhafaza üst kısmı |
Muhafaza tipi | DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası |
Muhafaza serisi | BC |
Ürün gamı | BC 35,6.. |
Maks. kutup sayısı | 22 (pin aralığı: 2,5 mm) |
16 (pin aralığı: 3,5 mm) | |
12 (pin aralığı: 5 mm) | |
8 (pin aralığı: 7,5 mm) | |
Tip | Havalandırma delikleri bulunan muhafaza üst kısmı (U11) |
Havalandırma delikleri mevcut | evet |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 35,6 mm |
Yükseklik | 89,7 mm |
Derinlik | 49,78 mm |
Yatay pin aralığı | 2 Birim |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PC |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
PCB taşıyıcı sayısı | 4 |
PCB montaj tipi | Kilitleme |
PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montaj tipi | Takmalı |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 2896034 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHBAB |
Katalog Sayfası | Sayfa 698C-1-2013 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356095457 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 19,37 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13,26 g |
Gümrük tarife no | 84879090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Yerleştirme plakası 2200712
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - PCB klemensi 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - PCB klemensi 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - PCB klemensi 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - PCB klemensi 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - PCB klemensi 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - PCB klemensi 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - PCB klemensi 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - PCB klemensi 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - PCB klemensi 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - PCB klemensi 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - PCB konnektörü 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - PCB klemensi 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - PCB klemensi 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - PCB klemensi 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - PCB klemensi 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - PCB konnektörü 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Pin dizisi 1933228
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - PCB klemensi 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - PCB klemensi 1823450
-
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Montaj taban kutusu 1227343
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Montaj taban kutusu 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Montaj taban kutusu 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Muhafaza kapağı 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Muhafaza kapağı 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Muhafaza kapağı 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - DIN ray konnektörü 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - DIN ray konnektörü 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - DIN ray konnektörü 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Koruyucu kapak 1252176
-
HBUS-B SET BK - Koruyucu kapak 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin dizisi 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin dizisi 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin dizisi 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin dizisi 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Taban mandalı 2896998
-
BC 17,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Isı alıcı 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Vida seti 1756991
Avantajlarınız
Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına veya duvara monte edilebilir
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Aletsiz montaj
Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
DIN EN 43880 ile uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018