HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL/...
-
Muhafaza
1372749
Kovan muhafaza B10, tek kilitleme mandalı için, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, kablo çıkışları: 1, yandan, 1x M20, yükseklik: 57 mm, kablo rakoru: yok, toz boya rengi seçeneği ile
Ürün Ayrıntıları
Genel | 1412624 HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL ürününün toz boya kaplı ve renkli versiyonu |
Genel | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 kontak ara parçaları için |
Ürün tipi | Kilitleme mandallı muhafaza |
Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
Uygulama | Standart |
Tasarım | B10 |
Kilitleme tipi | tek kilitleme mandalı için |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Vida bağlantı tipi | 1x M20 |
Kablo çıkışı | yandan |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 44 mm |
Yükseklik | 57 mm |
Uzunluk | 73 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
IP67 | |
Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Darbe dayanımı | IK08 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Ürün numarası | 1372749 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | AF7APB |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 156,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 156,725 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411189
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastik etiket 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Koruma kapağı 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Kondüit adaptörü 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Kondüit adaptörü 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Kondüit adaptörü 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Kondüit adaptörü 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Kondüit adaptörü 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Kondüit adaptörü 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Kondüit adaptörü 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Kondüit adaptörü 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Kondüit adaptörü 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Kondüit adaptörü 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Kondüit adaptörü 3241061
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018