HC-STA-B10-HLFD-1STP16-EL/...
-
Muhafaza
1372741
Kovan muhafaza B10, çift kilitleme mandalı için, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, kablo çıkışları: 1, yandan, 1x Pg16, yükseklik: 57 mm, kablo rakoru: yok, toz boya rengi seçeneği ile
Ürün Ayrıntıları
Genel | 1412618 HC-STA-B10-HLFD-1STP16-EL-AL ürününün toz boya kaplı ve renkli versiyonu |
Genel | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 kontak ara parçaları için |
Ürün tipi | Kilitleme mandallı muhafaza |
Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
Uygulama | Standart |
Tasarım | B10 |
Kilitleme tipi | çift kilitleme mandalı için |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Vida bağlantı tipi | 1x Pg16 |
Kablo çıkışı | yandan |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 44 mm |
Yükseklik | 57 mm |
Uzunluk | 73 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
IP67 | |
Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Darbe dayanımı | IK09 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Ürün numarası | 1372741 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7APB |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 153 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 153 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411199
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastik etiket 0830085
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - Koruma kapağı 1346530
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Kondüit adaptörü 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Kondüit adaptörü 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Kondüit adaptörü 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Kondüit adaptörü 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Kondüit adaptörü 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Kondüit adaptörü 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Kondüit adaptörü 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Kondüit adaptörü 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Kondüit adaptörü 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Kondüit adaptörü 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Kondüit adaptörü 3241054
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018