HC-STA-B06-HHFS-1TTP21-EL/...
-
Muhafaza
1372598
Kovan muhafaza B6, tek kilitleme mandalı için, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, kablo çıkışları: 1, düz, 1x Pg21, yükseklik: 72 mm, kablo rakoru: yok, toz boya rengi seçeneği ile
Ürün Ayrıntıları
Genel | 1412568 HC-STA-B06-HHFS-1TTP21-EL-AL ürününün toz boya kaplı ve renkli versiyonu |
Genel | HC-B6, BB10, DD24, M kontak ara parçaları için |
Ürün tipi | Kilitleme mandallı muhafaza |
Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
Uygulama | Standart |
Tasarım | B6 |
Kilitleme tipi | tek kilitleme mandalı için |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Vida bağlantı tipi | 1x Pg21 |
Kablo çıkışı | düz |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 44 mm |
Yükseklik | 72 mm |
Uzunluk | 60 mm |
Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
IP67 | |
Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Darbe dayanımı | IK08 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Ürün numarası | 1372598 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7APB |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 174,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 174,2 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastik etiket 0830085
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Koruma kapağı 1346525
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Kondüit adaptörü 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Kondüit adaptörü 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Kondüit adaptörü 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Kondüit adaptörü 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Kondüit adaptörü 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Kondüit adaptörü 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Kondüit adaptörü 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Kondüit adaptörü 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Kondüit adaptörü 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Kondüit adaptörü 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Kondüit adaptörü 3241055
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018