TC ROUTER 3002T-4G VZW - Router
2702532

Endüstriyel LTE 4G router, Verizon Wireless versiyonu (ABD), 2 Ethernet arabirimi, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 2x SMA-F anten soketi, SMS ve e-mail iletimi, 2 dijital giriş, 1 dijital çıkış

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel 4G hücresel router (LTE)
150 M bps'a kadar hücresel yüksek hızlı internet bağlantısı
Hücresel şebeke üzerinden ethernet cihazlarının ağ entegrasyonu
Kolay uyarı hizmeti için Ethernet SMS ağ geçidi
Dinamik filtreleme için durumsal denetleme güvenlik duvarı
Bir sonlandırma cihazına doğrudan uzaktan erişim yönlendirmesi için NAT tablosu ve port
Iki anahtarlamalı giriş ve bir anahtarlamalı çıkış
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
İki lokal Ethernet bağlantısı
Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
Entegre kayıt defteri
Bağlantı izleme
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C