PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
Endüstriyel PROFIBUS genişletici, noktadan-noktaya bağlantılar, çizgisel yapılar ve tekrarlayıcı ve fiber optik dönüştürücüler ile karma kullanım için. 20 km mesafeye kadar, evlerdeki telefon hatlari gibi basit bakır teller üzerinden 1,5 Mbps'e kadar PROFIBUS veri hızı.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Modem |
| MTTF | 800 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 346 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 140 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 1004 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 199 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,32 W |
| Şebeke tipi | Sabit hat |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 500 V AC (EN/IEC 60079-7 uyarınca) |
| 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) | |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC ±5 % (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) |
| 5 V DC (yalnız konfigürasyon, B tipi mini USB üzerinden) | |
| Tipik akım tüketimi | < 180 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | ≤ 2 A (Bir birleştirme istasyonunda işletim için, DIN ray konnektörü aracılığıyla) |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Kullanıcı dostu yazılım, yardımlı konfigürasyon, kontroller, diyagnostik fonksiyonlar, kayıt defteri |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: VCC (besleme gerilimi), RD/TD (PROFIBUS veri trafiği), ERR (hatalar) 2 x LINK / 2 x STAT (DSL veri trafiği port A ve port B), DIAG (tanı mesajları) |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Gerilim çıkış sinyali | 18 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 150 mA (Kısa devreye dayanıklı) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinyal | PROFIBUS |
| Veri: IEC 61158 standardına uygun olarak RS-485 2 iletkenli, half duplex, otomatik kontrol | |
| Seri iletim hızı | 9.6/19.2/45.45/93.75/187.5/500/1500 kbps, konfigürasyon yazılımı ile ayarlanır |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 dişi konnektör |
| İletim uzunluğu | maks. 1200 m (İletim hızına bağlı olarak ekranlı, bükümlü çift veri hattı ) |
| Dosya formatı/kodlama | UART (11 Bit, NRZ) |
| Data yönü anahtarlaması | Otomatik kontrol |
| Veri: ITU-T G.991.2'ye göre SHDSL arayüzü | |
| Seri iletim hızı | 4-telli çalışma: 64 kbps ... 30 Mbps |
| 2-telli çalışma: 32 kbps ... 15.3 Mbps | |
| Bağlantı yöntemi | 2 x 2-kut. COMBICON geçmeli klemensler |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| İletim uzunluğu | ≤ 20 km (Hız ve kablo kesitine bağlıdır) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 14 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 14 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Veri: USB 2.0 | |
| Bağlantı yöntemi | B tipi mini USB, 5-pinli |
| İletim uzunluğu | < 5 m (Sadece konfigürasyon ve diyagnostik için) |
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (Boşluk bırakma (sağda ve solda 40 mm), cihaz ile başka modüller beslenmemelidir) |
| -20 °C ... 55 °C (Sıralar halinde boşluk bırakmadan monte edilir ve hizalanmış modüllerde düşük güç kaybı) | |
| -20 °C ... 50 °C (Sıralar halinde boşluk bırakmadan monte edilir) | |
| -20 °C ... 45 °C (boşluksuz yan yana dizilir ve diğer modüller cihaz üzerinden beslenir, 1,5 A) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF11ATEX2313643X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UKEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50121-4 |
| Standart tanımlama | Demir yolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4: Sinyalizasyon ve telekomünikasyon aygıtlarının emisyon ve etkilenmemesi |
| Montaj açıklaması | Ürün, EN 60715 standardına uygun tüm 35 mm DIN rayları üzerine takılabilir. |
| Ürün numarası | 2313656 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC443 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356509213 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 328 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 282,3 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Uyumlu Ürünler
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Aşırı gerilim koruma cihazı 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB bus konnektörü 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB bus konnektörü 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB bus konnektörü 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB bus konnektörü 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB bus konnektörü 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus sistem kablosu 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Sonlandırma direnci 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kablo 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO dönüştürücüler 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FO dönüştürücüler 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - FO dönüştürücüler 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Tekrarlayıcı 2708863
-
SCC 10-NS35 - Ekran bağlantı kelepçesi 1019440
Avantajlarınız
20 km'ye kadar uzaklık
Sağlam modülasyon yöntemi (SHDSL)
Bakır kablolar ve fiber optiklerin birlikte kullanımı
Ücretsiz yazılım PROFIBUS veri hızı ve zaman dilimini hesaplar
500 kbps'ye kadar hat yapısı
1,5 Mbps'ye kadar noktadan noktaya bağlantı
Mevcut kablolar için
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018