GOF üniversal kablo, 24-fiber (2x 12 fiber), sabit kurulum için gevşek tüplü kablo
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-24/...
-
FO kablosu
1286210
GOF üniversal kablo; 24-telli, sabit kurulum için gevşek tüplü kablo; metal olmayan kemirgen koruması; kolayca soyulabilir; UV dirençli; yüksek mekanik ve termal stabilite; düşük dumanlı; halojensiz ve kendiliğinden sönen; iyileştirilmiş darbe direnci; boylamasına ve enlemesine su geçirmez
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Dış mekan ve iç mekan |
| Kutup sayısı | 24 |
| İletim ortamı | FO |
| İletim hızı | 10 GBit/s |
| Dış kılıf, malzeme | LSHF (FRNC) |
| Kablo tipi | Üniversal kablo |
| Kablo tipi | Gevşek tüplü kablo |
| Kablo kısaltması | U-DQ(ZN)BH |
| Dış kablo çapı | 8,00 mm |
| Dış kılıf, malzeme | LSHF (FRNC) |
| Dış kılıf, renk | sarı |
| Kalınlık, dış kılıf | 1,50 mm |
| Dış kılıf, gergi kilidi parçaları | Aramide/cam fiberler |
| Dış kılıf, rodent koruma | metal içermeyen |
| Dış kılıf, boylamasına suya karşı koruma?? | evet, F5C |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 15 µm |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 80 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 80 mm |
| Eğilme yarıçapı | 80 mm |
| Gerilme kuvveti, kısa süreli/uzun süreli | 3000 N / 1000 N |
| Yanal baskı, kısa süreli | 3500,00 N/cm |
| Darbe dayanımı | 20 J |
| Halojensiz | evet |
| Yağa dayanıklılık | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | evet, IEC 60332-1-2 uyarınca |
| FO kablo | |
| Fiber sayısı | 24 |
| Fiber | Kuvars cam |
| Fiber tipi | Single mode cam fiber |
| İletim ortamı | Tek fonksiyonlu fiberglas |
| Dalga boyu | 1310 / 1550 / 1625 nm |
| Gerilme kuvveti, kısa süreli/uzun süreli | 3000 N / 1000 N |
| Ortam koşulları | |
| Darbe dayanımı | 20 J |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -15 °C ... 40 °C |
| UV ışınlarına dayanıklı | evet |
| Yağa dayanıklılık | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | evet, IEC 60332-1-2 uyarınca |
| Yağa dayanıklılık | hayır |
| kablo katman tipi | Harici ve dahili |
| Ürün numarası | 1286210 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNICC |
| Gümrük tarife no | 85447000 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - Ek kutusu 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Ek kutusu 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - Ek kutusu 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Ek kutusu 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Ek kutusu 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Ek kutusu 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Ek kutusu 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Ek kutusu 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Ek kutusu 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Ek kutusu 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Ek kutusu 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - Ek kutusu 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Ek kutusu 1019680
Avantajlarınız
İç ve dış mekan kurulumu için sağlam üniversal kablo, uygulamanız için maksimum esneklik sağlar
Füzyon ekleme için özellikle uygundur
CPR sertifikasyonu yangın koruma sınıfı Eca
Ozon ve UV direnci, kemirgen koruması ve uzunlamasına su sızdırmazlığı sayesinde dayanıklı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018