FDX 20 serisi DIN rayı ekleme kutusu, 6x LC dupleks kaplin ile donatılmış, tam montajlı ve ekleme için hazır, elektrostatik toz boya kaplama çelik sacdan mamul patentli bir ekleme tarağında hazır montajlı 900 µm domuz kuyrukları (OS2) ve ekleme tutucu (ayrı olarak satılan büzüşmeli ve krimp kablo ucu dağılma koruması için) bulunan. Kablo, kablo rakoru aracılığıyla üstten veya alttan yerleştirilebilir. Arka-yan adaptör üzerinden DIN rayı montajı için hazırlanmış muhafaza (2 parça) (yana da monte edilebilir).
Tedarik kapsamı:
Entegre ekleme tarağı (montajlı) bulunan DIN rayı muhafazası, 6x LC dupleks kaplin, 12x domuz kuyruğu (OS2), 1x ekleme tutucu, 1x kablo rakoru (M20x1,5) ile donatılmış
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9
-
Ek kutusu
1083665
Ek kutusu, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E335024-20250729Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek tip tasarım sayesinde sezgisel ön panel kullanımı ve kolay anlaşılır kontrol panosu yerleşimi
Altı konumlandırma yönünde esnek DIN rayı montajı mümkündür
Endüstriyel uygulamalar için elverişli
Kapsamlı şekilde test edilmiş komponentler sayesinde sürekli güvenilir veri bağlantısı
Standart DIN rayları NS 35/7.5 veya NS 35/15 üzerine geçmeli olarak takılır
Kullanışlı ekleme ve kompakt bükülme yarıçapları için mükemmel boyutlandırılmış ve patentli pigtail yuva.
Füzyon ekleme için özellikle uygundur
Kolay saha bağlantısı için