FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/5
-
FO patch kablosu
1115610
Tek modlu OS2 dubleks atlama kablosu, LC-SC, APC parlatma, uzunluk 5 m
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Cam fiber optik, 8 şekilli fiber optik atlama kablosu
İç mekan montajı için tek patch kablo
Mükemmel mekanik ve optik iletim özellikleri
İç mekan kullanımı, fiber optik dağıtım ve sonlandırma cihazları için uygun
Halojen içermeyen ve alev geciktirici malzemeden üretilmiş, RoHS uyumlu
Tüm komponentler UL 94, V0 gereksinimlerini karşılar
Optik ve mekanik özellikler için endüstri standartlarını karşılar
Eklenen kayıp ≤ 0,5 dB (koşullara bağlı olarak değişir)
Optimum zayıflama değerleri için UPC cilalamalı konnektör