EMLS (70X32)R SR - Özel yapışkanlı emniyet etiketi
0800346

Özel yapışkanlı emniyet etiketi, Rulo, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 32 mm, metin alanı genişliği: 70 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

EMLS, bir değerlendirme plakası veya sızdırmazlık etiketi olarak kullanılabilen kurcalamaya dayanıklı bir etikettir
Sökerken metal katmanın bir kısmı ayrılır. Etiket ve alt katman üzerinde üçgen bir desen bırakır. 80°C'ye kadar güvenlik işlevi mümkündür
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLS ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
EMLS ... malzemeleri UL listesindedir