FDX 20 serisi 19" ekleme kutuları, 1 RU, sökülebilir çekmeceli, 24x LC çift yönlü OS2, mavi, eklemeye tamamen hazır (doğru biçimde ön montajlı: 24 LC çift yönlü kaplin, 48 domuz kuyruğus, 4 kaset, 4 tarak, 1 kaset kapağı).
2 Pg16 kablo rakoru, 2 mühürlü kapak dahil 4 kablo girişi (arka) ve 19" montaj seti.
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9
-
Ek kutusu
1145409
Ek kutusu, tasarım: 1RU, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek tip tasarım sayesinde sezgisel ön panel kullanımı ve kolay anlaşılır kontrol panosu yerleşimi
Altı konumlandırma yönünde esnek DIN rayı montajı mümkündür
Endüstriyel uygulamalar için elverişli
Tak ve çalıştır ile azaltılmış montaj süresi
Bir bağlantı içerisinde düz sıralı pin ataması
Kapsamlı şekilde test edilmiş komponentler sayesinde sürekli güvenilir veri bağlantısı
Standart DIN rayları NS 35/7.5 veya NS 35/15 üzerine geçmeli olarak takılır
1000 Mbps'ye kadar iletim hızı