FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSA - FO kuplaj
1208077

FO kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: yeşil

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kapsamlı kalite güvence önlemleri ile yüksek düzeyde güvenilirlik
Seramik yüksük kullanımı ile optimum hassasiyet (stabilite)
Geniş sıcaklık aralığı ve çeşitli montaj seçenekleri sayesinde çok yönlü uygulama kapsamı
FDX20 serisi bağlantı kutuları ile optimum uyumluluk
RoHS 2 uyumluluğu sayesinde geleceğe dönük