FDX 20 serisi DIN ray için ek kutu, 6x LC dörtlü kuplaj ile donatılmış, ön montajlı 900 µm pigtail'ler (OS2) ve ayrı olarak satılan büzüşmeli ve krimp ayrılma koruması için ekleme taşıyıcı ile komple montajlı ve ekleme için hazır; elektrostatik toz boya kaplama çelik sacdan mamul patentli bir ekleme tarağı üzerinde. Kablo girişi, üstten veya alttan kablo rakoru aracılığıyla mümkündür. Muhafaza (2 parça), arka-yan adaptör üzerinden DIN rayı montajı için hazırlanmıştır. Adaptör yan tarafa da monte edilebilir.
Tedarik kapsamı:
Entegre ekleme taraklı (montajlı) DIN ray muhafazası, 6x LC dörtlü kuplaj, 24x pigtail (OS2), 2x ekleme taşıyıcı, 1x kablo rakoru (M20x1,5) montajlı
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9
-
Ek kutusu
1019707
Ek kutusu, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E335024-20250729Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek tip tasarım sayesinde sezgisel ön panel kullanımı ve kolay anlaşılır kontrol panosu yerleşimi
Altı konumlandırma yönünde esnek DIN rayı montajı mümkündür
Endüstriyel uygulamalar için elverişli
Kapsamlı şekilde test edilmiş komponentler sayesinde sürekli güvenilir veri bağlantısı
Standart DIN rayları NS 35/7.5 veya NS 35/15 üzerine geçmeli olarak takılır
Kullanışlı ekleme ve kompakt bükülme yarıçapları için mükemmel boyutlandırılmış ve patentli pigtail yuva.
Füzyon ekleme için özellikle uygundur
Kolay saha bağlantısı için