FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Ek kutusu
1145400

Ek kutusu, tasarım: 1RU, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tek tip tasarım sayesinde sezgisel ön panel kullanımı ve kolay anlaşılır kontrol panosu yerleşimi
Altı konumlandırma yönünde esnek DIN rayı montajı mümkündür
Endüstriyel uygulamalar için elverişli
Tak ve çalıştır ile azaltılmış montaj süresi
Bir bağlantı içerisinde düz sıralı pin ataması
Kapsamlı şekilde test edilmiş komponentler sayesinde sürekli güvenilir veri bağlantısı
Standart DIN rayları NS 35/7.5 veya NS 35/15 üzerine geçmeli olarak takılır
1000 Mbps'ye kadar iletim hızı