FDX 20 serisi DIN rayı ekleme kutusu, 6x SC düpleks kuplaj APC ile montajlanmış, komple montajlı ve hazır montajlı 900 µm pigtail'ler (OS2) ile ek için hazır. Toz boya kaplamalı çelik sacdan imal edilmiş patentli bir ekleme tarağı üzerinde ayrıca temin edilebilen büzüşme ve krimp dağılma koruması için ekleme taşıyıcı Kablo rakoru ile üstten veya alttan kablo yerleştirmek mümkündür. Muhafaza, 2 parça, arka-yan adaptör üzerinden DIN rayı montajı için hazırlanmış. Adaptör yan tarafa da monte edilebilir.
Tedarik kapsamı:
Entegre ekleme taraklı (montajlı) DIN rayı muhafazası, 6x SC düpleks kuplaj, APC, 12x pigtail (OS2), 1x ekleme taşıyıcı, 1x kablo rakoru (M20x1,5) ile montajlanmış
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
-
Ek kutusu
1343382
Ek kutusu, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E335024-20250729Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek tip tasarım sayesinde sezgisel ön panel kullanımı ve kolay anlaşılır kontrol panosu yerleşimi
Altı konumlandırma yönünde esnek DIN rayı montajı mümkündür
Endüstriyel uygulamalar için elverişli
Kapsamlı şekilde test edilmiş komponentler sayesinde sürekli güvenilir veri bağlantısı
Standart DIN rayları NS 35/7.5 veya NS 35/15 üzerine geçmeli olarak takılır
Kullanışlı ekleme ve kompakt bükülme yarıçapları için mükemmel boyutlandırılmış ve patentli pigtail yuva.
Füzyon ekleme için özellikle uygundur
Kolay saha bağlantısı için