UT klemensleri için uyarı işareti
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Etiket şeridi yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 6,15 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Klemens gruplarının etiketlenmesi için klemens dizisi etiketi taşıyıcı, NS 32 veya NS 35/7.5 klemens dizileri üzerine montaj için, etiketleme alanı boyutu: 60 x 10 mm
Grup etiketi, vidalı, yaylı, Push-in ve hızlı bağlantılı klemenslerin merkezine takılır, 24 x 4 mm ebatlı etiketle veya manüel olarak B-STIFT ile, taban kısmında ZB 5 ile etiketlenir
Klemens etiketleri, Tabaka, sarı, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 16 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 18, metin alanı yüksekliği: 9,6 mm, metin alanı genişliği: 14,8 mm
Klemens etiketleri, SNK serisinden ABB klemenslerini markalamak için, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 50, metin alanı yüksekliği: 11,3 mm, metin alanı genişliği: 4,85 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 56, metin alanı yüksekliği: 7 mm, metin alanı genişliği: 5 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 100, metin alanı yüksekliği: 7,5 mm, metin alanı genişliği: 5,6 mm
Etiket, sarı/siyah, etiketli, etiketleme: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: hazır baskı, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 25 mm, metin alanı genişliği: 51 mm
Etiket, Rulo, beyaz/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 8 m, metin alanı yüksekliği: 3,8 mm, metin alanı genişliği: 8000 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.